Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Macuk rsd Pro
Lovato

Macuk rsd Pro

Google-Übersetzung,
MACUK RSD PRO ist eine Umspannstation für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie eignet sich für Wohnungen, Einfamilienhäuser und Zentralheizungen. Die Installation ist schnell und einfach. Es ist bereit, mit den hydraulischen Anschlüssen vor Ort verbunden zu werden. Mehrere Zubehörteile sind erhältlich, um alle Anforderungen zu erfüllen. - Wärmezähler und Kaltwasserzähler mit Impulsausgang M-Bus ready;- Wärmezähler und Kaltwasserzähler mit Funksender;- Ultraschall-Wärmezähler;- 230 V oder 24 V elektrische Stellantriebe für Differenzventil. Die Warmwasserbereitung ist gesteuert durch ein Proportional-Thermostatventil, durch den Wärmetauscher und dank des fest eingestellten Bypasses, der eine sofortige Warmwasserbereitung mit der richtigen Temperatur gewährleistet und Wasserverschwendung und Verzögerungen vermeidet. Differenzventil (einstellbarer Volumenstrom von 400 l/h bis 1.400 l/h) zum unabhängigen Ausgleich des Volumenstroms der Module zum Kopf des Primärkreises.
Spezifikation
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, lockshield valve, 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by electric actuator or thermostatic actuator. Manual air vent valves included.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMacuk-rsd-Pro
  • ProduktfamilieMacuk
  • ProduktgruppePro
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit