Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Macuk rsm Pro
Lovato

Macuk rsm Pro

Google-Übersetzung,
MACUK RSM PRO ist eine Unterstation für Heizung und sofortige Warmwasserbereitung. Es eignet sich für Wohnungen, Einfamilienhäuser und Zentralheizungen. Die Installation ist schnell und einfach. Es ist bereit, mit den hydraulischen Anschlüssen vor Ort verbunden zu werden. Verschiedene Zubehörteile sind erhältlich, um alle Anforderungen zu erfüllen. - Wärmezähler und Kaltwasserzähler mit Impulsausgang M-Bus ready - Wärmezähler und Kaltwasserzähler mit Funksender - Ultraschallwärme Zähler - Thermostatbausatz 20-50°C geeignet für Niedertemperaturheizungen - Thermostatbausatz 40-70°C geeignet für Hochtemperaturheizungen - Elektronischer Regelbausatz bestehend aus: elektrischem Stellmotor 230V, digitalem Heizungsregler und Fernbedienung mit Raumfühler. Die Warmwasserbereitung wird durch ein Proportional-Thermostatventil, durch den Wärmetauscher und dank des fest eingestellten Bypasses gesteuert, der eine sofortige Warmwasserbereitung mit der richtigen Temperatur gewährleistet und Wasserverschwendung und Verzögerungen vermeidet.Differentialventil (einstellbarer Durchfluss von 400 l/h bis 1.400 l/h) zum Ausgleich des Volumenstroms der Module unabhängig vom Kopf des Primärkreises.
Spezifikation
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, 3-port thermostatic valve DN20 Kv=4.5 regulated by thermostatic actuator and high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM. Manual air vent valves included.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMacuk-rsm-20-Pro
  • ProduktfamilieMacuk
  • ProduktgruppePro
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit