Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP® LongLengths™ OSB
LP® LongLengths™ OSB

    LP® LongLengths™ OSB

    Google-Übersetzung,

    Die OSB-Platten LP® LongLength ™ und LongLength XL ™ wurden speziell für den einfacheren Bau von hohen Wänden entwickelt. LP LongLength-Platten können die Baukosten senken, die Wandstabilität erhöhen und zur Einhaltung der Bauvorschriften in wind- und erdbebengefährdeten Gebieten beitragen.

    LP Langlängen-OSB-Platten

    • Erhältlich in Längen von 9 und 10 Fuß und in verschiedenen Leistungskategorien, einschließlich Struktur 1
    • Ideal für die effizientere Konstruktion von Decken in Standardhöhe und hohen Decken
    • Kann von der Schwelle bis zur Oberkante der Platte reichen, wodurch die Notwendigkeit von Zwischenräumen zwischen den Paneelen entfällt und Luftundichtigkeiten, Montagezeit und Abfall reduziert werden.
    • Durch die Vermeidung horizontaler Nähte wird die Einhaltung anspruchsvoller Energiebauvorschriften erleichtert.
    • Wenden Sie sich an Ihren LP-Vertriebsmitarbeiter oder rufen Sie unter 1-888-820-0325 an, um weitere Informationen zu erhalten.

    LP LongLength XL OSB-Verkleidung

    • Erhältlich in vorgeschnittenen Längen von 97-1/8˝, 109-1/8˝ und 121-1/8˝ sowie in verschiedenen Leistungskategorien.
    • Verfügbar für windreiche Gebiete (Ostküsten- und Golfküstenstaaten)
    • Wenden Sie sich an Ihren LP-Vertriebsmitarbeiter oder rufen Sie unter 1-888-820-0325 an, um weitere Informationen zu erhalten.
    Spezifikation
    • LongLength OSB Benefits

      Strength

      • One continuous panel of sheathing connects the top and bottom plates.

      Efficiency

      • Reduces material waste and increases labor efficiency.

      Quick Installation

      • When installed vertically, minimizes cutting and installing fillers or blocking materials.

      Sustainability

      • Wood sourced through programs certified under the Sustainable Forestry Initiative®.

      Tough

      • Structural I grades available to help meet seismic zone requirements.

      ---------------

      LongLength OSB XL Benefits

      Strength

      • Meet high wind zone requirements with the length to connect wall sheathing from the sill plate to the upper top plate.

      Efficiency

      • Reduces the need for certain hurricane hardware.

      Quick Installation

      • Panels are pre-cut 1-1/8˝ longer than LongLength to fully overlap the top plate in tall wall applications.

      Sustainability

      • Wood sourced through programs certified under the Sustainable Forestry Initiative®.

      Tough

      • Exposure 1 rated to meet challenging jobsite conditions.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlp-longlengths
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeSmartSide®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Klassifizierung09 74 13
    • Format2014TitelWood Wall Coverings
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Brasilien
    USA
    Chile