Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP® SmartSide® Nickel Gap Siding

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding

Google-Übersetzung,

LP® SmartSide® Nickel Gap Fassadenverkleidung bietet ein modernes Profil mit SmartGuard® - Technologie und ist grundiert oder in 16 ExpertFinish® - Farben erhältlich. Nickel Gap verfügt über Verriegelungsflansche mit einer Befestigungsnut, die Nägel verdeckt.

Spezifikation
  • Advanced Durability

    • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

    16-Foot Lengths

    • Features a 1/2” thickness and a 7” reveal.

    Installs Vertically or Horizontally

    • Local and regional building codes should be followed.

    Industry-Leading Warranty

    • Backed by a 5/50-year prorated limited warranty.

    Award-Winning

    • 2025 NAHB “Best of IBS” Award finalist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlp-nickel-gap-siding
  • ProduktfamilieBuilding materials
  • ProduktgruppeSmartSide®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Klassifizierung09 74 13
  • Format2014TitelWood Wall Coverings
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Brasilien
USA
Chile