Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
    Lualdi

    L7 door system

    4.6 von 5 Sternen4.6(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Beschreibung

    Die Innentür L7 Scorrevole ist die perfekte Fusion zwischen der Leichtigkeit von Aluminium und der Helligkeit von Glas. Dieses Schiebesystem, das aus dem exklusiven Design von Piero Lissoni und dem Hintergrund und der Fertigungskompetenz von Lualdi hervorgegangen ist, ist eine zeitgemäße Tür in Bezug auf Konzept, Materialien und Technologien und eine klassische Tür für Ästhetik.

    Die Designtür L7 Scorrevole zeichnet sich durch ihre klaren und essentiellen Linien aus und eignet sich dank einer Auswahl an Oberflächen, die mit dem Licht, der Transparenz von Glas und der raffinierten Eleganz von Metall spielen, perfekt für die Einrichtung von Innenräumen mit sehr unterschiedlichen Stilen.

    Die Schiebeversion von L7 schafft perfekte Lösungen, die darauf zugeschnitten sind, Wohn- und Arbeitsumgebungen zu definieren. Unterstrichen von den glänzenden Linien der Rahmen werden die Glasoberflächen von wunderschönen Farbtönen und Farbschattierungen beleuchtet

    Spezifikation
    • Specifications

      System of 41 mm thick fixed and sliding doors and made to measure aluminum profile. The mirrored glass doors are made of safety glass. The system includes the floor sliding guide, single or double rail and soft-closing system. It is possible to choose the subframe for the recessed rail for fitting in solid or plasterboard walls.

      RAIL in "6060" extruded aluminum and available in natural, brushed brill, bronze, matte white or matte black finish, with section of 50-107 x 66 cm and weight of 2.523-4.731 kg/lm.

      PROFILE of the sliding doors with section of 41 X 23 mm, weight 0.797 kg/lm available in aluminum with a natural, brushed brill, bronze, matte white or matte black finish. Featuring 6 mm monolithic glass, and a choice of finishes. The hanging system for the sliding doors includes two heavy duty sliders with a concealed track adjustment system.

      Maximum dimensions: 140 x 300 cm per panel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl7-system
    • ProduktfamilieSliding system and pivot glass doors
    • ProduktgruppeL7
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit