Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Archiviert

    IQ LINE LED

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Spezifikation
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIQline
    • ProduktfamilieLamps
    • ProduktgruppeCeiling mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit