Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker

    Tracker

    Google-Übersetzung,

    Tracker – Geht mit dem Strom

    Geschaffen, um etwas zu erschaffen

    Tracker wurde entwickelt, um der fließenden Architektur zu folgen, und ist in Bezug auf die Formen bei weitem unsere anpassbarste Leuchte ohne Rand.

    Tracker ist die erste Leuchte, die über die horizontale Bewegung hinausgeht und endlose Möglichkeiten bietet, auch vertikalen Linien im Raum zu folgen. Mit seiner Fähigkeit, sich an Wand- oder Deckenradien (+/-500 mm) anzupassen, kann Tracker von kühn und künstlerisch über künstlerisch bis hin zu einer Leuchte variieren, die sich dezent einfügt und die Kreativität des Architekten oder Lichtdesigners unterstützt. Und es geht nicht nur um sein klares Aussehen; Es geht auch um die verborgene Logik dieser Leuchte, denn sie passt perfekt zu Standard-Konstruktionselementen.

    Spezifikation
    • LED Colour: 827, 830, 840

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2.5, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR).

      Body: Flexible polycarbonate module with construction profile holders and curved aluminium side profile.

      Control gear: Constant voltage driver - order separately.

      Power supply: 24V DC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertracker
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeTracker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27
    • Breite (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit