Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Zu den Einbau-Downlights von Clusters gehören lineare Downlights, planare Downlights und linear verstellbare, alle in verschiedenen Zellenkonfigurationen. Downlights bieten eine Auswahl an Soft- und Sharp-Edge-Optiken, mehrere Strahlverteilungen und subtile Blendenbehandlungen. Die nominale Lichtleistung beträgt 200 Lumen pro Zelle bei über 80 LPW; Die Gesamtleistung reicht bis zu 1800 Lumen in einer linearen Konfiguration und bis zu 5000 Lumen für das größte Array. Einbau-Cluster können in einer Vielzahl von Deckentypen und Materialien installiert werden, entweder mit einem integrierten Treiber oder einem Remote-Treiber, der mehrere Leuchten mit Strom versorgen kann.
Spezifikation
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLUR01
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeCluster Downlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit