Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOISE LINE

NOISE LINE

Google-Übersetzung,

Dekorative Hängeleuchte für LED-Lichtquellen. Die Leuchte besteht aus 3 Kuben, die in 2 Farben mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit erscheinen.

  • Perfekte Kombination aus Ästhetik und Ergonomie
  • universal Design
  • Mögliche Steuerung der Beleuchtungsstärke

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOISE_LINE
  • ProduktfamilieLamps
  • ProduktgruppeSurface mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)136
  • Tiefe (mm)408
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit