Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS BUTTON, Surface

    Google-Übersetzung,

    Die Compass Button ist eine IP66-geschützte, 3-Zoll-Aufbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Sie zeichnet sich durch Schlichtheit und Präzision aus und kann einzeln oder in Gruppen eingesetzt werden, um architektonische Räume rhythmisch und gezielt auszuleuchten.

    Spezifikation
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RAIO


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBTNS
    • ProduktfamilieSurface
    • ProduktgruppeCompass
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpot lights
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit