Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

Google-Übersetzung,
Ein frisches Gesicht auf einer vertrauten Form. Es ist Beleuchtung mit einem Rand! Cubito beleuchtet sein quadratisches Profil durch zwei benachbarte Seiten und bildet auf jeder Seite einen leuchtenden rechten Winkel von 2 ½ Zoll. Wandmontage Cubito als Uplight oder Downlight; führen Sie es an der Wand-/Deckenlinie aus, um die Ebenen abzugrenzen; installieren Sie es vertikal an der Ecke von zwei Wänden als leuchtendes Signal, entweder angebaut oder eingebaut, Cubito kann eine diskrete Leuchte, eine durchgehende Lichtlinie oder eine Ecke in einer oder zwei Ebenen sein.
Spezifikation
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCUBR
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeCubito
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.5
  • Breite (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit