Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORTEX 5, Wall, Outlight/Inlight
Lumenwerx

FORTEX 5, Wall, Outlight/Inlight

Google-Übersetzung,
Fortex ist eine Serie von unverwechselbaren und elegant skalierten rechteckigen Pendelleuchten und Wandleuchten. Die Fortex Pendelleuchte ist ideal für Räume wie Konferenzräume, Chefbüros, Pausenräume, Cafeterias, Vorräume und Lobbys. Fortex direkt/indirekt besteht aus gestochen scharfen 4,25" x 1,5" Seiten aus stranggepresstem Aluminium, die von beiden Direkten durch sanft leuchtende Optiken bedeckt sind, die 0,5" über das Gehäuse hinausragen. Die Ecken sind auf Gehrung geschnitten und voll leuchtend. Fortex 5 steht 0,75" von der Wand ab und wirft sanftes Streulicht, das ein faszinierendes Detail hinzufügt. Mit einer Gesamtverlängerung von nur 2,25 Zoll erfüllen sowohl Fortex 5 als auch 2 die ADA-Anforderungen. Fortex ist auf Via 1.5 Plus Linear abgestimmt.
Spezifikation
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOR5WOI
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeFortex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit