Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORY, Pendant 2x4 Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 2x4 Indirect

Google-Übersetzung,
Ory bietet eine weit verbreitete, energieeffiziente Beleuchtung mit einer Leuchte von nur 1 Zoll Höhe x 2,5 Zoll Breite. Ein Remote-Treiber, der durch das Aufhängungsdach zugänglich ist, liefert Strom. Ory verwendet die LumenWerx Widespread Indirect Optic (WIO) und liefert eine Spitzenintensität bei 110º, während direktes Uplight unterdrückt wird. Dies erzeugt eine deutlich gleichmäßigere Deckenhelligkeit als eine typische Lambert'sche Uplight-Verteilung und erlaubt im Allgemeinen auch größere Abstände. Ory ist als indirekte Pendelleuchte, indirekte asymmetrische Wandleuchte (ADA-konform) und Pendelmuster erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerORYP-24
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeOry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit