Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Google-Übersetzung,

Rize bietet eine Multifunktionsbeleuchtung mit Umgebungs-, Untersuchungs- und Lesebeleuchtung aus zwei Einbauleuchten. Das Paar Rize-Leuchten arbeitet in einer Master- und Satellitenkonfiguration. Jede Beleuchtungsfunktion kann die Beleuchtungsstärkeempfehlungen von ANSI-IES RP29-16 erfüllen. Die optionale BIOS SkyBlueTM-Technologie bietet ein biologisch optimiertes Lichtspektrum, das sowohl den zirkadianen Stimulus als auch die visuelle Diagnose unterstützt.

Die kompakte und langlebige Konstruktion, kombiniert mit mehreren Lichtquellen und Steuerungsoptionen, macht Rize besonders gut geeignet für die heutigen Patientenzimmer im Gesundheitswesen. Rize ist auch mit Chromawerx DUO- und SOLA-Fähigkeit erhältlich.

Spezifikation
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIZD
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeRIZE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.25
  • Breite (Inches)23.88
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit