Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

Google-Übersetzung,

Mit einer Breite von nur 18 mm (0,7 Zoll) ist Tab die schmalste Familie im Lumenwerx Acoustix-Portfolio. Tab ist in verschiedenen Längen, Höhen und Farben erhältlich und repräsentiert eine Vielzahl von Möglichkeiten der akustischen Beleuchtung, von verspielten visuellen Collagen mit verschiedenen Größen und Farben bis hin zu traditionelleren akustischen Behandlungen, die aus identischen Leuchten bestehen, die in parallelen Sequenzen montiert sind. Tab-Leuchten erweichen auch Innenräume mit den Rundungen ihrer oberen Ecken, ein Detail, das ihre schalldämpfenden Fähigkeiten leise ergänzt.

Spezifikation
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTABBACOP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAcoustic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit