Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UBIK PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK PERIMETER, Recessed

Google-Übersetzung,

Bei Ubik, einer Beleuchtungsfamilie, die entwickelt wurde, um eine Vielzahl kreativer Optionen zu bieten, trifft eine schlanke quadratische Form auf hervorragende Funktion. Ubik Perimeter wurde mit einer 2,5-Zoll-Apertur entwickelt und bietet eine subtile, blendarme Beleuchtung in ebenen, flachen und tief eingelassenen Anordnungen mit HLO- (High-Efficiency Lambertian Optic) oder parabolischen Lamellenoptionen für direkte Beleuchtung. Ubik Perimeter ist in Static White, BIOS, Chromawerx Sola und Duo erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
    • HLO - High-Efficiency Lambertian Optic
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUBIPER
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeUBIK
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit