Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Google-Übersetzung,

Bei Ubik, einer Beleuchtungsfamilie, die entwickelt wurde, um eine Vielzahl kreativer Optionen zu bieten, trifft eine schlanke quadratische Form auf hervorragende Funktion. Ubik Seal Perimeter wurde mit einer 2,5-Zoll-Apertur entwickelt und bietet eine subtile, blendarme Beleuchtung in ebenen, flachen und tief eingelassenen Anordnungen mit einer parabolischen Lamellenoption für direkte Beleuchtung. Ubik Seal Perimeter ist in Static White, BIOS, Chromawerx Sola und Duo erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUBISEALPER
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeUBIK
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit