Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct

Google-Übersetzung,
Voila 2-Zoll-Zylinder-Downlights sind für die Pendel- und Oberflächeninstallation mit mehreren Oberflächen erhältlich. Unter Verwendung von HyFlex-Optiken reichen vor Ort austauschbare Abstrahlwinkel von 10º bis 90º. DALI und verschiedene Lutron- und EldoLED-Dimmprotokolle sowie ChromaWerx Sola und Duo Pendelleuchten können mit PVC- oder stoffummantelten Kabeln aufgehängt werden Surface-Zylinder können über direktes Kabel oder über eine J-Box mit Strom versorgt werden Adapter für Surface-Leitungsrohre sind erhältlich sowohl Oberflächen- als auch Pendelmontage Druckgegossene Leitbleche werden in 0,5", 1" und 2" Tiefe angeboten und passen zum Zylinderdurchmesser. Die voreingestellte Lichtleistung der Leuchte ist von bis zu 1220 Lumen verfügbar.
Spezifikation
  • SIZE: 2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVO2CYP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeVoila 2 Cylinder
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit