Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder

Google-Übersetzung,
Voila 4-Zoll-Zylinder-Quader-Downlights sind für die Pendel- und Oberflächeninstallation mit mehreren Oberflächen erhältlich. Unter Verwendung von HyFlex-Optiken reichen die vor Ort austauschbaren Abstrahlwinkel von 10º bis 90º. Triac, DALI und verschiedene Lutron- und EldoLED-Dimmprotokolle sowie ChromaWerx Sola und Duo Pendelleuchten können mit PVC- oder stoffummantelten Kabeln aufgehängt werden Anbauleuchten können über direktes Kabel oder über eine J-Box mit Strom versorgt werden Aufputz-Kabelkanaladapter sind verfügbar erhältlich für Anbau- und Pendelmontage Druckguss-Baffles werden in 0,5", 1" und 2" Tiefe angeboten und passen zum Zylinder-/Quadermaß. Die Lichtleistung der programmierbaren Leuchte ist bis zu 2650 Lumen verfügbar.
Spezifikation
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVO4CYS
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit