Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
Lumenwerx

VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

Google-Übersetzung,
Voila 4" Downlights und Wall Washer sind in runden und quadratischen Öffnungen mit Open Frame-, IC- und CCEA-Gehäusen erhältlich, die alle weniger als 4" Plenumtiefe benötigen. Downlights lassen sich vertikal um 30º mit Schraubgewindemechanismus einstellen und horizontal um 360º drehen. Unter Verwendung der HyFlex-Optik reichen vor Ort austauschbare Abstrahlwinkel von 10º bis 90º. Integrierte Treiber sind für 0-10 V, ELV, Triac und verschiedene Lutron-Dimmprotokolle erhältlich und können durch die 4-Zoll-Öffnung ersetzt werden. Remote-Treiber sind für DALI, DMX und verschiedene EldoLED-Protokolle sowie ChromaWerx Sola und Duo erhältlich. Die -Gussleitbleche werden in einer Tiefe von 0,5 Zoll mit Optionen mit oder ohne Rand und mehreren Oberflächen angeboten. Die Lichtleistung der programmierbaren Leuchte ist bis zu 2800 Lumen verfügbar. Voila 4" Downlights haben die Schutzart IP44.
Spezifikation
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVO4SR
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeVoila 4 Downlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit