Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System

    FRAME Metal Panel Railing System

    4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    FRAME ist ein strukturelles Metallplattensystem, das mit Ihrem bevorzugten perforierten Metall- oder Drahtgeflecht gerahmt ist. Die breiten Kanten von FRAME schaffen ein mutiges Statement im Art-déco-Look. Die tragende Basis ist minimalistisch, fast unsichtbar und gibt Ihnen eine schwebende Metallplatte. Der breite Rahmen schafft auch eine integrierte obere Schutzkante, wodurch die Notwendigkeit einer zusätzlichen oberen Kappe entfällt. Ein Handlauf kann für Treppenanwendungen hinzugefügt werden, wählen Sie aus einer Reihe von Edelstahl- oder Holzgeländern und fügen Sie Beleuchtung über VIVA iRail Linear oder Pod LED hinzu.

    Spezifikation
    • Material:
      Powder Coated Post

      Size:
      Solid bar post @ 4'-3" max. O.C

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Perforated Metal or Wire Mesh

      Stainless Steel (304 or 316)
      Finish Options:  Powder Coa

      Size/Spacing
      2" wide with aluminum angle framed panel


      HANDRAIL MATERIAL:

      Stainless Steel Tube
      Finish:  #6 Satin, Powder Coat
      Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
      Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

      Stainless Steel Tube with LED
      Finish:  #6 Satin
      Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

        1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerframe-metal-panel-railing-system
      • ProduktfamilieMetal Panel Systems
      • ProduktgruppeMetal Panel Railing System
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • ETIM-CodeEC012260
      • ETIM-NameHandrail system
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
      • Klassifizierung05 73 00
      • Format2014TitelDecorative Metal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA