Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding

    Lundhs Blue Facade Cladding

    Google-Übersetzung,

    LUNDHS Blue ist ein reiner Naturstein zur Dekoration von Wänden, Lobbys und Fluren. Es ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Paneelen/Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen veredelt wird, die sich für die Wanddekoration und Verkleidung eignen. Natursteine von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einzigartigem Aussehen.

    LUNDHS Blue weist keine Glanzminderung oder Verfärbung durch wiederholte Reinigung, Sonneneinstrahlung oder Temperaturen auf. LUNDHS Blue ist auch als Original Blue Pearl bekannt und zeichnet sich durch seine mittelgroßen, blauen Feldspatkristalle aus.

    Verfügbare Oberflächenausführungen:

    * Poliert (glatte glänzende Oberfläche)

    * Geschliffen (glatte matte Oberfläche)

    * Seide (leicht strukturierte matte Oberfläche)

    * Geflammt (trockene strukturierte Oberfläche, helle Farbe)

    * Wasserstrahl (trockene strukturierte Oberfläche, helle Farbe)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Blue_Wall_Tiles-copy
    • ProduktfamilieFacade Cladding
    • ProduktgruppeFacade Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13 11
    • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit