Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding

    Lundhs Ocean Facade Cladding

    Google-Übersetzung,

    LUNDHS Ocean hat einen graugrünen Hintergrund mit kleinen bläulichen Feldspatkristallen.

    LUNDHS Ocean ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen veredelt wird, die für Wände geeignet sind. Natursteine von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einzigartigem Aussehen. LUNDHS Ocean weist keine Glanzminderung oder Farbverfärbung durch wiederholte Reinigung oder Sonnen- oder Temperatureinwirkung auf. Aufgrund der extremen Kratzfestigkeit und der Vermeidung von Fleckenproblemen wird es für stark frequentierte Bereiche empfohlen.

    Erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenausführungen:

    * Poliert (glatt, glänzend)

    * Geschliffen (glatt matt)

    * Liebkosung (texturiert, glänzend)

    * Seide (texturiert, matt)

    * Geflammt (trockene strukturierte Oberfläche, helle Farbe)

    * Wasserstrahl (trockene strukturierte Oberfläche, helle Farbe)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Ocean_Wall_Tiles-copy
    • ProduktfamilieFacade Cladding
    • ProduktgruppeFacade Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13 11
    • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit