Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Raffstoren Lunex C-80 mit Führung in Führungsschienen und einer C-Lamelle (80 mm breit) sind ein elegantes und hochfunktionelles Design für Beschattungsanlagen, die in der Lage sind, bis zu 85 % der Sonneneinstrahlung abzuschatten und somit zu verhindern die Überhitzung des Innenraums. Auch die Abdichtung in Führungsteilen trägt zum geräuschlosen Betrieb von Jalousien bei. Außenjalousien mit Führung in Führungsschienen sind widerstandsfähiger gegen starken Wind und leiser als Jalousien mit Seilführung. Die Jalousie wird über eine Kurbel oder einen Elektromotor gesteuert. Mehr Komfort lässt sich durch die Anbindung an automatische Sonnen-Wind-Steuerungen erreichen. Wir bieten Lamellen in 19 Farben an und für Bestellungen mit Flächen über 70 m2 bieten wir Lamellen in jeder Farbe Ihrer Wahl an. Es ist möglich, mehrere Jalousien an eine Steuerung anzuschließen. Wenn der Motor jedoch in der Mitte der Baugruppe platziert wird, können maximal 3 Jalousien an einer Steuerung betrieben werden. Außerdem ist die Zusatzregel zu beachten, dass auf jeder Seite des Motors maximal 5 Lager (Drehwerke) vorhanden sein dürfen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpersienner
    • ProduktfamilieExternal sunshading
    • ProduktgruppeVenetian blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-03
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit