Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Screenline 90
Lunex

Screenline 90

Google-Übersetzung,
Anwendungen : Lunex SL90 kann überall dort eingesetzt werden, wo ein effektiver Sonnenschutz gefragt ist. Lunex SL90 erfüllt die Anforderung an natürliches Tageslicht zusätzlich zu einer effektiven Abschirmung von unerwünschter Blendung. Produktbeschreibung: Alle sichtbaren Außenprofile bestehen aus hochwertigem extrudiertem Aluminium, das korrosionsbeständig eloxiert oder pulverbeschichtet ist. Standardfarben sind Eloxal (ähnlich RAL 9006 Silbergrau) oder RAL 9010 Weiß. Alle anderen Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar. Ferrari Soltis ist der bevorzugte Stoff für SL90, aber andere Stoffe sind auf Anfrage erhältlich. Betrieb : Lunex SL90 kann mit Handkurbel oder Elektromotor betrieben werden, der mit Schaltern, ferngesteuerten und/oder vollautomatischen Solar-/Windsystemen betrieben wird. Größen: SL90 kann in allen Größen bis zu einer Breite von 4000 mm und einer Höhe von 3500 mm hergestellt werden. Die Mindestbreite mit Motor beträgt 700 mm. Verwendung, Haltbarkeit und Wartung: SL90 erfordert sehr wenig Wartung, da es im Gegensatz zu Jalousien, die oft hohe Wartungskosten verursachen, nur sehr wenige bewegliche Teile enthält. Durch die Hochglanz-Pulverbeschichtung sind sie sehr pflegeleicht und die Stoffe können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerscreenline90
  • ProduktfamilieExternal sunshading
  • ProduktgruppeScreens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-03
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)4000
  • Breite (mm)4000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
  • IFCClassificationBauelement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit