Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zipscreen
Zipscreen
    Lunex

    Zipscreen

    Google-Übersetzung,
    Lunex Zipscreen erfüllt die Anforderungen der EU-Norm EN 13659 in Bezug auf Wind- und effizienten Sonnenschutz. Es wurde getestet, um Kräften von bis zu 400 Newton pro m2 bei den meisten gängigen Fenstergrößen standzuhalten. Lunex Zipscreen besteht aus einem halben Reißverschluss, der auf beiden Seiten mit dem Stoff verschweißt ist. Die Reißverschlusshälften werden in Kunststoffführungen eingeführt, die den Stoff in die Führungsschienen führen und keine Lücke lassen, durch die Sonnenstrahlen eindringen können. Dies ist der große Unterschied zwischen einem Zipscreen und einem herkömmlichen Screen, die keine andere Führung als ein beschwertes Bodenprofil haben und bei denen in einigen Fällen leichte Lücken unvermeidlich sind. Anwendungen : Lunex Zipscreen kann überall dort eingesetzt werden, wo ein effektiver Sonnenschutz erforderlich ist und wo starke Winde eine Herausforderung für einen herkömmlichen Screen darstellen könnten. Ein Zipscreen kann bis zu 20 m/s standhalten, während ein herkömmlicher Screen oft Grenzen von bis zu 8 m/s hat. Lunex Zipscreen erfüllt die Anforderungen an den Zugang zu normalem Tageslicht und bietet gleichzeitig eine optimale Abschirmung von unerwünschter Blendung. Produktbeschreibung: Alle vivble Außenprofile bestehen aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen, die korrosionsbeständig pulverbeschichtet oder eloxiert sind. Standardfarben sind Eloxal (ähnlich RAL 9006 Silbergrau) oder RAL 9010 Weiß. Alle anderen Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar. Betrieb : Lunex Zipscreen ist nur mit elektrischem Motorantrieb erhältlich, der durch Schalter, ferngesteuerte oder vollautomatische Solar-/Windsysteme betrieben wird.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzipscreen
    • ProduktfamilieExternal sunshading
    • ProduktgruppeScreens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-03
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit