Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node DALI® Universal

Energi Savr Node DALI® Universal

Google-Übersetzung,
Die Energi Savr Node-Einheit ist ein DALI-2®-zertifizierter Single-Master-Anwendungscontroller für DIN-Schienenmontage zur Verwendung mit DALI®-konformen digital adressierbaren Lasten in Athena-Systemen. Es bietet DALI®-Bus-Stromversorgung und -Steuerung für zwei unabhängige DALI®-Busse mit bis zu 64 DALI®-kompatiblen, digital adressierbaren Lasten auf jedem Bus.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • DALI® Single master application controller • Provides power for two buses of DALI®-compliant, digital addressable loads – 128 mA guaranteed current – 250 mA maximum supply current per bus • Supports up to 64 DALI® compliant loads on each bus, which can be addressed into 64 Lutron zones • Two DALI® buses per Energi Savr Node unit, totaling up to 128 DALI® compliant loads per module and 128 Lutron zones per Energi Savr Node • Dynamic DALI® Group Allocation automatically and intelligently assigns zones to DALI® groups to maximize dimming performance and minimize asynchronous behavior of loads within a zone • Supports DALI® Type 8 tunable-white color temperature (tc) applications - IEC 62386-209 ed.1 • DALI® type 8 loads and other DALI® extended types can be mixed on the same DALI® bus • Supports smooth, continuous fading for up to 4 hours for both color temperature* and intensity • Simultaneous control of color* and intensity with independent fade times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-athena-qsn-2dalunv-s
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeAthena
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.25
  • Breite (Inches)9.25
  • Tiefe (Inches)3.14
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit