Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
0 –10 V- / Softswitch Power Module

0 –10 V- / Softswitch Power Module

Google-Übersetzung,

Die DIN Power Module (DPM)-Familie ist eine Gruppe modularer Produkte zur Steuerung von Beleuchtung, Steckdosen und anderen Lasten. In diesem Dokument wird Folgendes beschrieben:

• LQSE-4T20-120-D: 4-Zonen-DIN-Stromversorgungsmodul mit 0 –10 V- / Softswitch zur Steuerung von Beleuchtung, Steckdosen und anderen Lasten

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • • Power module can be used in a HomeWorks QSX system to control and manage light in an entire home or building. 

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights. 

    • Auto sink and source capability for 0 –10 V- outputs. 

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical contacts when loads are switched, prolonging relay life to an average of 1,000,000 cycles at rated load. 

    • Buttons on the module provide override control. 

    • LEDs on the module provide diagnostic information. 

    • Power module can be used for switching only applications. 

    • Manual Override contact closure input (CCI). 

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. 

    • Softswitch outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-homeworks-lqse-4t20-120-d
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeworks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.53
  • Breite (Inches)8.5
  • Tiefe (Inches)2.38
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit