Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Google-Übersetzung,
    4-Zonen-ESN für 0–10 V-/Schaltlichtlasten Eigenschaften • 0–10 V-Leistungsmodul kann in einem Athena-System verwendet werden. • Inklusive QS-Link für die nahtlose Integration von Beleuchtung und Steuerung. • Auto-Sink- und Source-Fähigkeit für 0–10 V-Ausgänge. • Tasten auf dem Modul bieten eine Override-Steuerung. • LEDs auf dem Modul liefern Diagnoseinformationen. • 0–10 V-Leistungsmodul kann nur für 0–10 V- und Schaltanwendungen verwendet werden. • Notkontakteingang (CCI). • Der Stromausfallspeicher stellt die Ausgänge automatisch auf die Pegel zurück, auf die sie vor einem Stromausfall eingestellt waren. • Geschaltete Ausgänge verwenden selbsthaltende Relais, um den Relaiszustand aufrechtzuerhalten, wenn die Steuerspannung ausfällt. • 0-10-V-Geräte, die mit diesem ESN verwendet werden, müssen das Umschalten der Stromversorgung zum Ein-/Ausschalten unterstützen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.53
    • Breite (Inches)6.37
    • Tiefe (Inches)2.38
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit