GRAFIK Eye® - GRX-IRPS-WH Infrared Transmitter/Receiver Pair
Google-Übersetzung,
Beschreibung
Infrarot-Sender/Empfänger-Paar koordiniert automatisch voreingestellte Beleuchtungsfunktionen in Bereichen mit Trennwänden (Beispiel: geteilte Besprechungsräume und Ballsäle). Sensoren können mit allen GRAFIK Eye 3000- oder 4000-Systemen sowie mit GRAFIK Eye Centralized Lighting Control Systems verwendet werden.
Kombiniert automatisch voreingestellte Beleuchtungsfunktionen, wenn die Trennwand geöffnet ist, wodurch ein großer Raum entsteht.
Voreingestellte Beleuchtungsfunktionen werden unabhängig, wenn die Trennwand geschlossen wird, wodurch mehrere kleinere Räume entstehen.
Sensoren benötigen für einen ordnungsgemäßen Betrieb eine zusätzliche Lutron-Schnittstelle (GRX-AV oder OMX-AV) und eine Stromversorgung (GRX-12VDC).
Wichtige Notizen
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Dieses Gerät muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
Installieren Sie das Gerät gemäß dem National Electric Code® und allen geltenden örtlichen Vorschriften.
Schalten Sie die Stromversorgung am Bedienfeld aus, bevor Sie das Gerät installieren. Schließen Sie Hochspannungsstrom nicht an Niederspannungsklemmen an. Unsachgemäße Verkabelung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät oder anderen Geräten führen.
Spezifikationen
Betriebsspannung: Niederspannung Klasse 2 (PELV) 12 V~ aus Steckernetzteil GRX-12VDC (separat zu bestellen). Ein GRX-12VDC kann fünf Sensor-Sender/Empfänger-Paare mit Strom versorgen.
Sender und Empfänger sind verpolungs- und kurzschlussfest.
Der Empfänger enthält eine LED-Anzeige, die die Sensorausrichtung während der Installation und den Betriebsstatus des Sensors unterstützt.
Jede GRX-AV- oder OMX-AV-Schnittstelle (separat zu bestellen) kann bis zu fünf Sender/Empfänger-Paare für fünf verschiedene bewegliche Wände aufnehmen.
0–40 °C (32–104 °F). Relative Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % nicht kondensierend.