Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim

    LS0 Lightbar Slim

    Google-Übersetzung,
    Schlankes Profildesign, geeignet für kleine Räume und eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen wie Vouten, Unterschränke und Spezialbereiche. Einfache End-to-End-Verbindung von bis zu 7,3 m (24 Fuß) Lichtbalken in einem Kabelkanal r Optionen für Anwendungen mit direkter Sichtverbindung und für Anwendungen, bei denen das Licht nicht sichtbar ist. - Einheitliches Objektiv (erhältlich in Phase 2) - Hohe Leistung - Langfristig. Kundenspezifische Längen, die in Schritten von 1 Zoll (25,4 mm) bestellt werden können. Kompatibel mit HomeWorks 21.6 oder höher (HomeWorks QSX) und Athena-Systemen (kommt in Phase 2). Ferngespeist und gesteuert durch den X96-Controller r Titel 24 JA8-konform. Mit dem Ketra Tech Difference – Dynamic Spectrum – stimmt die Lichtmenge über das sichtbare Spektrum präzise ab, um natürliches Licht, natürliches Dimmen und Lebendigkeit zu erzeugen. - High Def-Palette – bietet eine breite Palette von 16,7 Millionen Farben, einschließlich Pastelltönen, gesättigten Farben und Weißtönen mit hohem CRI von 1.400 K bis 10.000 K. - TruBeam—erzeugt einheitliche Farbe über jeden verfügbaren Abstrahlwinkel. - Color Lock – garantiert Ihren gewünschten Farbpunkt bei einer MacAdam-Ellipse in einem Schritt für alle Ketra-Produktfamilien und über die Lebensdauer jedes Produkts.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-ketra-ls0
    • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
    • ProduktgruppeKetra
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.65
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)0.65
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA