Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"

    Low-Voltage Enclosure 14"

    Google-Übersetzung,
    Das 14-Zoll-Niederspannungsgehäuse (35,6 cm) bietet ein kompaktes Gehäuse für die Montage eines Prozessors oder einer Systemschnittstelle und von bis zu zwei Drahtanschlussplatinen (QS-WLB). Das Gehäuse nimmt eine 120-V~- (L-LV14-120) oder 220-240-V~- (L-LV14-230) Einspeisung auf, um das Panel mit Strom zu versorgen, das in einem geschlossenen Bereich in sich geschlossen ist und somit nur Zugang zum Tiefpunkt ermöglicht -Spannungsanschlüsse bei abgenommenem Gehäusedeckel.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Width 9.2"
      Height 13.3"
      Depth 3.16"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-l-lv14-homeworks
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.3
    • Breite (Inches)9.2
    • Tiefe (Inches)3.16
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit