Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

Google-Übersetzung,
XP-Switching-Panels bieten Strom und Switching für bis zu 48 Switch-Zweige. Panels steuern jede Lichtquelle sowie Wechselstrommotoren für den allgemeinen Gebrauch.

Verfügbare Modelle mit:
  • 100 bis 127 V, 220 bis 240 V (nicht CE), 230 V (CE), 277 V und 347 V Eingangsleistung.
  • Mit oder ohne Abzweigschutzschalter.
  • 4 bis 48 Weichenbeinchen (Durchgang).
  • 4 bis 42 Schalterzweige (mit Abzweigleistungsschaltern).

XP Switching Panels funktionieren mit:
  • GRX-4000-Steuereinheiten.
  • GRAFIK 5000TM-, GRAFIK 6000®- und GRAFIK 7000TM-Systeme.
  • GP- und LP-Dimmerpanels.
  • DMX512-Dimmsysteme über die 2LinkTM-Option.
  • Quantum®-Systeme.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Amp Rating 15 amps to 125 amps
    Depth 4.1" to 6.3"
    Height 24.5" to 82.5"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 15.875" to 25.5"
    Type Switching Panels
    Environment Indoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-grafik-xp
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeGRAFIK Systems®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit