Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Technology Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Dual Technology Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Google-Übersetzung,
Die LOS-W-Serie sind wandmontierte Sensoren, die in Räumen mit Hängeleuchten, Deckenventilatoren oder hohen Decken (höher als 12 Fuß) verwendet werden. Die Passiv-Infrarot (PIR)-Version hat eine gute Fehlauslösungsimmunität und ist gut geeignet für größere Bewegungen. Die Dual-Technologie-Versionen bieten eine hervorragende Erkennung geringfügiger Bewegungen über Ultraschall (US)-Technologie, um optimale Energieeinsparungen und Anwesenheitserkennung zu gewährleisten. Alle LOS-W-Sensoren verfügen über eine selbstadaptive Technologie, die eine manuelle Bereichseinstellung überflüssig macht. Nach ordnungsgemäßer Montage passen die Sensoren Empfindlichkeit und Timing automatisch an, um falsche Aus- und Einschaltzustände zu verhindern. Um andere Gebäudesysteme wie HLK oder Sicherheitssysteme zu steuern, verwenden Sie das „R“-Modell, das einen zusätzlichen Trockenkontaktverschluss bietet.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic and Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 3.9"
    Height 8"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-los-wdt
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeLOS-W Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)5.25
  • Breite (Inches)3.6
  • Tiefe (Inches)3.9
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA