Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Google-Übersetzung,

Das Sivoia QS Smart Panel-Netzteil (QSPS-10PNL) ist ein festverdrahtetes 35-V-Netzteil, das mit Lutron® QS-Beleuchtungs- oder Beschattungsgeräten verwendet wird. QSPS-10PNL vereinfacht die Verkabelung und organisiert Installationen, die mehrere Netzteile erfordern. Jedes Panel enthält zehn 30-W-Netzteile (60 W Spitze), die für die Verwendung mit Lutron QS-Beleuchtungs- und -Beschattungsgeräten ausgelegt sind. QSPS-10PNL ist für die Festverdrahtung in einem standardmäßigen 120-V~-Stromkreis ausgelegt. Das Panel enthält Sicherungen an jedem Ausgang, um das Gerät im Falle einer Fehlverdrahtung zu schützen.

Merkmale:

  • 35-V-Versorgung zur Stromversorgung von Jalousien, Vorhangantriebseinheiten, Tastaturen und Zubehör
  • Das einfache Verdrahtungsschema verwendet eine 4-Leiter-Niederspannungsverbindung, um Strom und Kommunikation sowohl für die elektronischen QS-Antriebseinheiten (EDUs) als auch für die seeTouch QS-Tastaturen bereitzustellen
  • Flexible Verdrahtungstopologie für einfache Installation und Integration
  • Das 10-Ausgangs-Panel bietet Leistung für 10 bis 30 Farbtöne, basierend auf den Farbtonabmessungen
  • Intelligente Diagnosen reduzieren die Installationszeit und die Systemüberprüfung
  • Bestätigt die Systemkommunikation und erleichtert die Systeminstallation
  • Bietet einfache Systemtests mit manuellen Override-Tasten für Jalousien und Beleuchtung

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Type Sivoia Smart Panel
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qsps
  • ProduktfamilieDistribution Boards and Control Panels
  • ProduktgruppeSivoia® QS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung26 22 13
  • Format2014TitelLow-Voltage Distribution Transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 17
  • OmniClassTitelElectrical Panel Boards

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit