Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Google-Übersetzung,

Dieser Tageslichtsensor wurde speziell für die Arbeit entwickelt
mit Vorschaltgeräten, Steuermodulen und Sensoren von Lutron
Schnittstellen zur Implementierung von Tageslichtnutzung. Zu
Aufrechterhaltung eines bestimmten Lichtniveaus im Raum, es ermöglicht
das Steuerungssystem, um das Licht automatisch zu dimmen
wenn das verfügbare Tageslicht hoch ist und erhellen Sie die
leuchtet, wenn das verfügbare Tageslicht gering ist. Ein integriertes
Infrarot (IR)-Empfänger befindet sich innerhalb des Sensors
Zugriff auf das System für Fortgeschrittene zulassen
Programmierung und persönliche Steuerung.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ec-dir
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeEcoSystem™ Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung12 26 00
  • Format2014TitelInterior Daylighting Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit