Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Google-Übersetzung,
    Der Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor ist ein batteriebetriebener Sensor zur Deckenmontage, der Energie spart, indem er die elektrische Beleuchtung dimmt oder ausschaltet, wenn ausreichend Tageslicht vorhanden ist. Der Sensor erkennt Licht im Raum und überträgt dann drahtlos die entsprechenden Befehle an die kompatiblen Dimmer- und Schaltgeräte über die Lutron Clear Connect™ Radio Frequency (RF)-Technologie; Diese Steuerelemente passen dann die Lichter an, um das Tageslicht zu nutzen. Der Radio Powr Savr™-Tageslichtsensor arbeitet mit Maestro Wireless®-Schaltern und Dimmern zusammen, um in kleinen Räumen Energie zu sparen, indem elektrisches Licht automatisch gedimmt oder umgeschaltet wird, je nach verfügbarem Tageslicht. Der Sensor erfordert keine neue Verkabelung und kommuniziert über Funk, sodass die Installation nur wenige Minuten dauert. In einem größeren Raum arbeitet der Radio Powr Savr™-Tageslichtsensor direkt mit den GRAFIK Eye® QS-Steuerstellen und der Produktfamilie Energi Savr Node™ über das QS-Sensormodul zusammen, um Energie zu sparen, indem die Lichtstärke automatisch an die im Inneren verfügbare Tageslichtmenge angepasst wird der Raum. Der Radio Powr Savr™-Tageslichtsensor kann auch über das QS-Sensormodul in das Quantum®-System integriert werden, um die Lichtstärke automatisch an die in mehreren Räumen verfügbare Tageslichtmenge anzupassen und ein vollständiges Lichtmanagement für ein gesamtes Gebäude bereitzustellen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Coverage Within 1-2x Height of Nearest Window
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Height 0.75"
      Voltage 24 V
      Width 1.6"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-lrf2-daylight
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeRadio Powr Savr™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-27
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)0.75
    • Breite (Inches)1.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit