Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen
Athena Touchscreen

    Athena Touchscreen

    Google-Übersetzung,

    Der Athena Touchscreen ist ein an der Wand montiertes digitales Gerät

    Steuerung, die Athena-verbundene Lichter verwaltet und

    Schattierungen durch den kabelgebundenen Athena Edge-Prozessor.

    Die Touchscreen-Oberfläche bietet einen reichhaltigen Benutzer

    Erfahrung und flexible Steuerung für Einzel- u

    Mehrbereichsanwendungen

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • The Athena Touchscreen is a wall-mounted digital

      control that manages Athena-connected lights and

      shades through the wired Athena Edge processor.

      The touchscreen interface provides a rich user

      experience and flexible control for single- and

      multi-area applications.

      Features

      • 5 in (127 mm) diagonal capacitive touch display

      designed for control of Lutron Athena lighting loads

      and shades.

      – 800 x 480 @ 188 ppi; 5:3 aspect ratio

      • Area, scene, and zone-level control of Lutron Athena

      lighting loads:

      – Intensity

      – Color temperature

      – Full color with fine tune adjustment (Ketra loads only)

      • Area-level shade control of Athena-compatible

      shades made by Lutron.

      • Simple on-screen setup through a guided user

      interface. No additional software required.

      • Touch gesture (swiping) support for simple navigation. • Restrict administration or control abilities using

      Admin and User PINs.

      • Touchscreen bezel available in white glass. • UI available in manually-selected dark and light

      mode options.

      • Supported languages: English, Spanish, French,

      German, Italian, Portuguese, Simplified Chinese.

      • Landscape orientation only. Mounts in a horizontal

      U.S. single-gang opening backbox, UK square

      backbox, or EU round backbox.

      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or

      802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE)

      supply, Lutron model Q-POE-PNL, or by others.

      • For commercial use only.

      Model Available:

      • Q-TOUCH5-WH – Athena 5 in (127 mm)

      Touchscreen (white)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-q-touch5-wh
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)97
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)16.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit