Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Google-Übersetzung,
Radio Powr Savr™ kabellose, deckenmontierte, batteriebetriebene Passiv-Infrarot-(PIR)-Sensoren steuern die Beleuchtung automatisch an kompatible Dimm- oder Schaltgeräte. Diese Sensoren verwenden die exklusive XCT™-Technologie von Lutron für die Feinbewegungserkennung und können mit verschiedenen Deckenmontagemethoden an verschiedenen Deckenmaterialien montiert werden.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-lrf2-ocr2b
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeRadio Powr Savr™ Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)1.13
  • Breite (Inches)3.56
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit