Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maestro® Wireless Companion Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Maestro® Wireless Companion Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Google-Übersetzung,
Mit dem drahtlosen Maestro®-Begleitschalter sparen Sie Energie und verbessern gleichzeitig die Funktionalität und den Komfort jedes Raums. Der Maestro® Wireless Companion Switch ist einfach zu installieren und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Lichtsteuerungslösungen für einen einzelnen Raum oder mehrere Räume in Ihrer Wohnumgebung zu erstellen.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer No
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 8 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ma-as
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeMaestro® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.69
  • Breite (Inches)2.94
  • Tiefe (Inches)1.13
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit