Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

Google-Übersetzung,
Das QS-Sensormodul (QSM) integriert drahtlose und kabelgebundene Sensoren und Steuerungen von Lutron® über die QS-Kommunikationsverbindung mit Energi Savr Node™-Geräten, GRAFIK Eye® QS, Quantum® und Sivoia® QS-Rollos und -Vorhängen.

Merkmale:
  • Verwendet die Clear Connect™ RF-Technologie für die Kommunikation mit Radio Powr Savr™-Anwesenheitssensoren, Radio Powr Savr-Tageslichtsensoren und drahtlosen Pico®-Steuerungen
  • Lässt sich mit vier kabelgebundenen Sensoren oder Steuerungen von Lutron verbinden – Anwesenheitssensoren, Tageslichtsensoren, EcoSystem®-Infrarotempfänger (IR) oder EcoSystem-Bedienstellen
  • Stromversorgung über den QS-Link – es sind keine Netzspannungsanschlüsse erforderlich
  • Kompatibel mit der gesamten Energi Savr Node (ESN) Produktfamilie
  • Kompatibel mit GRAFIK Eye QS
  • Kompatibel mit Sivoia QS-Rollos und -Vorhängen

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qsm2
  • ProduktfamilieBuilding Controls
  • ProduktgruppeQSM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit