Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Google-Übersetzung,
Die Energi Savr Node QS-Familie ist eine Gruppe modularer Produkte zur Steuerung von Beleuchtungslasten. Dieses Produkt ist mit Quantum- und QS-Systemen kompatibel.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qsne-4a
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeEnergi Savr Node
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.56
  • Breite (Inches)8.5
  • Tiefe (Inches)3
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit