Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps

    Rania S30 Lamps

    Google-Übersetzung,

    Die Rania S30-Lampen erzeugen ein beeindruckendes, natürliches Weißlicht für Schienensysteme und 12,7 cm (5 Zoll) Einbauleuchten. Die 3-Kanal-Lichtquelle bietet ein breiteres Weißlichtspektrum als herkömmliche LEDs (1800 K bis 5500 K). Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 sorgt für präzise, ​​satte und tiefe Farben. Mit einer Lichtleistung von 1100 Lumen und fünf präzisen Abstrahlcharakteristiken eignet sich die S30 für vielfältige Anwendungen. Die Lampen sind für die Steuerung über Lutron-Funksysteme konzipiert. Steuern Sie die Rania S30 mit den Funksystemen HomeWorks, Athena und myRoom XC und holen Sie sich die Natur ins Haus – dank standortbasierter Sonnennachführung wird das gesamte Tageslichtspektrum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang optimal genutzt.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of exceptional white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • Five beam angles produce distinct effects, from a tight, focused 15° spot to a 90° extra-wide flood for broad area coverage
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • S30 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-rania-s30-lamps
    • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Non Directional
    • ProduktgruppeRania
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit