Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps

    Rania S38 Lamps

    Google-Übersetzung,

    Die Rania S38-Lampen erzeugen ein beeindruckendes, natürliches Weißlicht für Schienensysteme und 15-cm-Einbauleuchten. Die Dreikanal-Lichtquelle bietet ein breiteres Weißlichtspektrum als herkömmliche LEDs (1800 K bis 5500 K). Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 sorgt für präzise, ​​satte und tiefe Farben. Mit einer Lichtleistung von 1100 Lumen und vier präzisen Abstrahlcharakteristiken eignet sich die S38 für vielfältige Anwendungen. Die Lampen sind für die Steuerung über Lutron-Funksysteme konzipiert. Steuern Sie die Rania S38 mit den Funksystemen HomeWorks, Athena und myRoom XC und holen Sie sich die Natur ins Haus – dank standortbasierter Sonnennachführung wird das gesamte Tageslichtspektrum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang optimal genutzt.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of exceptional white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • 90+ CRI light renders colors, objects, and finishes vividly under both warm and cool light
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • S38 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-rania-s38-lamps
    • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Non Directional
    • ProduktgruppeRania
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit