Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    Google-Übersetzung,
    Das PowPak Einzelzonen-Steuermodul mit EcoSystem ist eine Hochfrequenzsteuerung (RF), die bis zu 32 EcoSystem-LED-Treiber oder fluoreszierende Vorschaltgeräte zum Zweck der Hochleistungsdimmung und -steuerung in einem Vive-System oder mit eigenständigen Vive-Produkten betreibt. Diese Steuerung basiert auf Eingaben von Pico-Fernbedienungen und Radio Powr Savr-Sensoren. Das Steuermodul ist ideal für kleine Bereiche (z. B. Klassenzimmer, Konferenzräume, Privatbüros). Die Kommunikation mit RF-Eingabegeräten (z. B. Pico-Fernbedienungen, Radio Powr Savr-Sensoren) erfolgt mithilfe der Lutron Clear Connect RF-Technologie. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit der kostenlosen Lutron Vive-App (als Download im App Store oder auf dem Online-Marktplatz Google PlayR verfügbar) oder mit webbasierter Software mit jedem Wi-FiR-fähigen iOSR oder AndroidR-kompatibles Gerät. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden. Eine Neuprogrammierung des Systems ist erforderlich.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-rmjs-eco32-sz
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.42
    • Breite (Inches)2.82
    • Tiefe (Inches)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit