Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
    Luxcambra

    KAN CHANDELIER lamp

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von Puzzles und Bausätzen zielt die Kan-Kollektion darauf ab, Lichteffekte zwischen ihren Metall- und Textilschirmen mit unterschiedlichen Texturen und Nuancen zu erzeugen. Kan-Kronleuchter ist eine Erweiterung der Kan-Kollektion, die über ein einfaches Dekorationsstück hinausgeht, da sie ein modulares System für architektonische Räume schafft und die Schaffung verschiedener Formate ermöglicht, die an jede Art von Projekt angepasst sind.
    Spezifikation
    • Kan chandelier: diameter 70 or 100 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkan-chandelier-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit