Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
    Luxcambra

    FANAL table lamp

    Google-Übersetzung,
    Aufgrund ihrer großen Vielseitigkeit führte der Designer Jordi Vilanova die Fanal-Lampe in verschiedenen Umgebungen ein: Wohnungen an der spanischen Küste, Wohnungen in der Stadt, Berghäuser, Geschäfte, Büros usw. Jordi Vilanova orientierte seine Kreationen an den aktuellsten Lebensstilkonzepten, innerhalb eines europäischen Funktionalismus, der vom skandinavischen Einfluss geprägt war und in dem die Logik des Designs stets mit Einfachheit, Nüchternheit, Strenge, formaler und technischer Qualität zum Ausdruck kam. Es war ein Maßstab für den Übergang zwischen Handwerk und Industriedesign und positionierte sich bewusst in einem „dritten Weg“, auf der Suche nach einer neuen modernen Ästhetik auf der Grundlage mediterraner Wurzeln, die perfekt zu den sozialen und technischen Eigenheiten Kataloniens passt. Wir bleiben der Debatte zwischen Handwerk und Industriedesign treu, die die Karriere von Jordi Vilanova eindeutig bestimmte, und haben in unserer Neuauflage neue Materialien für die Lampenschirme eingeführt, um auch den mediterranen Geist der Kollektion zu verstärken. Die für die Herstellung verwendeten Materialien sind 100 % recyceltes Methacrylat, natürlicher Bastschirm oder Naturholzlatten für den Lampenschirm und Eisen für die Struktur
    Spezifikation
    • Fanal small: diameter 16 cm, height 35,5 cm, Fanal large: diameter 29,5 cm height 48 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfanal-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)29.5
    • Tiefe (mm)29.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit