Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
    Luxcambra

    GLOS wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Wandleuchte Glos sorgt durch ihren kugelförmigen Opalglasschirm für sanfte Lichtnuancen und beleuchtet jeden Raum angemessen. Ziel ist es, eine harmonische Umgebung zu schaffen und gleichzeitig funktional zu sein. Um die Funktion der Nachttischlampe zu maximieren, ist ein LED-Lesegerät integriert. Ziel dieser neuen Glos Slim-Version ist es, das direkte und indirekte Licht des Glasschirms, der auf der schmalen Metallplatte zu schweben scheint, zu verstärken und so eine suggestivere Wirkung zu erzielen.
    Spezifikation
    • Available in vertical or horizontal. Glos: height 28 cm, width 16 cm, Glos slim: height 30 cm, width 8 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglos-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)16
    • Breite (mm)28
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit