Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
    Luxcambra

    KAN P floor lamp

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von Puzzles und Bausätzen zielt die Kan-Kollektion darauf ab, Lichteffekte zwischen ihren Metall- und Textilschirmen mit unterschiedlichen Texturen und Nuancen zu erzeugen. Dieses Design ermöglicht zahlreiche Kombinationen, da jeder Textilschirm austauschbar ist. Dieses Produktdesign verdeutlicht unser Engagement für eine nachhaltige lokale Produktion, bei der alle Teile wiederverwendbar und für verschiedene Kollektionen anpassbar sind und aus umweltfreundlichen Materialien wie natürlichen Korbschirmen hergestellt werden (manuell in Girona zusammengebaut). Ihre hauptsächliche einstellbare Funktion mit den verschiedenen Schirmoberflächen ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Umgebungen zu schaffen, indem Sie mit Lichteffekten spielen und sie einfach ausrichten, entweder in Gemeinschaftsräumen oder als Leselampe
    Spezifikation
    • Kan p1: height 115 cm, Kan p2 135 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkan-floor-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)26
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit