Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
KAN A wall lamp
    Luxcambra

    KAN A wall lamp

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von Puzzles und Bausätzen, kreiert die Kan-Kollektion Lichteffekte zwischen ihren Metall- und Textilschirmen mit unterschiedlichen Texturen und Nuancen. Das Design ermöglicht vielfältige Kombinationen, da jeder Textilschirm austauschbar ist. Dieses Produktdesign unterstreicht unser Engagement für nachhaltige, lokale Produktion. Alle Teile sind wiederverwendbar und für verschiedene Kollektionen anpassbar. Die Herstellung erfolgt aus umweltfreundlichen Materialien wie natürlichen Korbschirmen (manuell in Girona montiert). Die verstellbaren Schirme ermöglichen durch die verschiedenen Oberflächen die Gestaltung unterschiedlicher Lichtstimmungen und deren einfache Ausrichtung – ob in öffentlichen Bereichen oder als Nachttischlampe. Jeder Textilschirm ist austauschbar und ermöglicht so vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Diese Funktionalität erleichtert die Kombination der Leuchten in linearer, kreisförmiger oder kaskadierender Anordnung. Inspiriert von Puzzles und Bausätzen, kreiert die Kan-Kollektion Lichteffekte zwischen ihren verschiedenen Komponenten. Die Schirme leuchten gleichzeitig und dämpfen die Lichtquelle, um eine warme und gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Die Balance zwischen Metall und Textil offenbart ein Spiel aus Texturen und Farbnuancen.

    Spezifikation
    • Kan a: base of 10 cm, Kan a XL: base of 27 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkan-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)16
    • Breite (mm)11.5
    • Tiefe (mm)21.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures